text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 462
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
42
D=internal diameter
24
H=Height
4
E
6
F
21,6
S
1
Suitable for
07590-124/07590-224
Suitable for
K1917.124/K1917.224
UNSPSC Code
31161711
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A DIN 462 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 1804-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak