Biztosítólemez acél fémtiszta 07590-03-020
- Tartozékok DIN 1804 hornyos anyákhoz.
- A hornyos anyák biztosítása
Mennyiségi egység
0,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 462
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
36
D=belső átmérő
20
H=Magasság
4
Alábbiakhoz
07590-120/07590-220
Alábbiakhoz
K1917.120/K1917.220
E
6
F
17,5
S
1
UNSPSC Code
31161711
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A DIN 462 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 1804-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.