text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Screw
Version 1
rounded head
DIN
similar to DIN 34805-2
Form
B
Form definition
with hexalobular socket and collar
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
20
TX=Internal drive
40
D1
17,8
Grade
70
K
4,5
Kind of fastening
hexalobular socket
Lg max.
3,75
Ls min.
0
UNSPSC Code
31161502
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
Description

Anyag
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 10.9, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
DIN 34805-1 - A alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással.
DIN 34805-2 - B alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással és gallérral.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak