Csavar félgömb fejjel acél galvanikusan horganyzott 07174-02-2508X12
Mennyiségi egység
1,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
félgömb fejjel
DIN
hasonló, mint DIN 34805-2
Alak
B
Alaktípus
TORX kulcsnyílással és gallérral
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
12
TX=Belső meghajtás
40
D1
17,8
K
4,5
Lg
max.
3,75
Ls
min.
0
Rögzítési mód
hexalobular socket
Szilárdsági osztály
10.9
UNSPSC Code
31161502
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 10.9, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
DIN 34805-1 - A alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással.
DIN 34805-2 - B alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással és gallérral.
DIN 34805-2 - B alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással és gallérral.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.