Screw rounded head stainless steel A2 bright 07174-02-1104X12
Sales unit
0,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw
Version 1
rounded head
DIN
similar to DIN 34805-1
Form
A
Form definition
with hexalobular socket
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
L=Length
12
TX=Internal drive
20
DK
7,6
Grade
70
K
2,45
Kind of fastening
hexalobular socket
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Anyag
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 10.9, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
DIN 34805-1 - A alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással.
DIN 34805-2 - B alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással és gallérral.
DIN 34805-2 - B alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással és gallérral.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.