text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
félgömb fejjel
DIN
hasonló, mint DIN 34805-1
Alak
A
Alaktípus
TORX belső kulcsnyílású
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
25
TX=Belső meghajtás
40
DK
14
K
4,5
Lg max.
3,75
Ls min.
0
Rögzítési mód
hexalobular socket
Szilárdsági osztály
10.9
UNSPSC Code
31161502
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 10.9, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
DIN 34805-1 - A alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással.
DIN 34805-2 - B alak: csavarok, lelapolt D-fejű, TORX kulcsnyílással és gallérral.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak