Csavar t-horonyhoz edzett acél fekete nemesített 07040-1680
- Gyors szerelés 6 ... 42 mm horonyméreteknél
- Hengerelt menet (fokozott szilárdság)
Mennyiségi egység
8,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
t-horonyhoz
DIN
DIN 787
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített
Alaptest
színe
fekete
B=Menethossz
55
BN=Horonyhoz
16
D1=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
80
A
15,7 -0,3/-0,6
E1/E2
25
K
9
Rögzítési mód
T-horony
Szilárdsági osztály
8.8
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
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, mart horony-nyak, hengerelt menet.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.