Screw for T-slot QT steel black tempered 07040-162501
- Gyors szerelés 6 ... 42 mm horonyméreteknél
- Hengerelt menet (fokozott szilárdság)
Mennyiségi egység
11,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Screw
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 787
Product type
screw
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered
Main
colour
black
B=Thread length
150
BN=For slot
16
D1=Thread
M14
G=thread / for thread
M14
L=Length
250
A
15,7 -0,3/-0,6
E1/E2
25
Grade
8.8
K
9
Kind of fastening
T-slot
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
Material
Carbon steel.
Version
Forged and milled, rolled thread.
M6-M12 tempered to 10.9, black.
M14-M36 tempered to 8.8, black.
M6-M12 tempered to 10.9, black.
M14-M36 tempered to 8.8, black.
Note
Permissible load: see Technical Information.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.