text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
t-horonyhoz
DIN
DIN 787
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített
Alaptest színe
fekete
B=Menethossz
45
BN=Horonyhoz
18
D1=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
63
A
17,7
E1/E2
28
K
10
Rögzítési mód
T-horony
Szilárdsági osztály
12.9
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
Material
Carbon steel.
Version
Forged and milled, rolled thread, tempered to 12.9, black.
Note
Permissible load: see Technical Information.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak