text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
t-horonyhoz
DIN
DIN 787
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített
Alaptest színe
fekete
B=Menethossz
45
BN=Horonyhoz
16
D1=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
63
A
15,7
E1/E2
25
K
9
Rögzítési mód
T-horony
Szilárdsági osztály
12.9
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
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, mart horony-nyak, hengerelt menet, 12.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak