Csap fejjel acél galvanikusan horganyzott 07337-20-012395
Mennyiségi egység
2,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
fejjel
ISO
2341
Alak
B
Alaktípus
sasszegfurattal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D1=Csapátmérő
12
A
39,5
D3
20
D4
3,2
K
4
UNSPSC Code
31161613
W
5,5
Z1
3
Z2
1,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Csap sasszegfurattal. A rögzítés a sasszeggel történik.
ISO 2341 B alak sasszegfurattal. Csapátmérő h11 tűrésmezővel.
ISO 2341 B alak sasszegfurattal. Csapátmérő h11 tűrésmezővel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.