text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos anya
Kivitel 1
záróbordákkal
Alak
S
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
D=külső átmérő
23
G=menet / menethez
M12
H=Magasság
6,2
D1
2
Rögzítési mód
süllyesztett furat
UNSPSC Code
31161508
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
A Conu® kúpos anyák önrögzítő anyák, amelyek szerszám nélkül felszerelhetők. Formájuknak köszönhetően az anya teljesen besüllyed a munkadarabba.
Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
A mélyedés a DIN 74 F alaknak megfelelő legyen. Az anya szöge (α) nagyobb, mint a mélyedés szöge (90°), ily módon a rögzítőbordák rögzítő hatást fejtenek ki a süllyedésben. Minél mélyebbre csavarodik az anya, annál nagyobb a szorítóerő. Így megakadályozható, hogy a csatlakozás önállóan kioldódik.

Az S alak a 8.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Az L alak a 10.9 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak