Kúpos anya záróbordákkal acél Cink-nikkel bevonatú 07215-10-008
- Gyors szerelés ellentartó szerszám nélkül
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek
- A szereléskor ne forgassa együtt
- Az anya süllyesztése (sima felület)
Sales unit
0,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tapered nut
Version 1
with locking serrations
Form
S
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
zinc-nickel coated
D=outside diameter
14,5
G=thread / for thread
M8
H=Height
4,5
D1
1,5
Kind of fastening
countersink
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Termékleírás
A Conu® kúpos anyák önrögzítő anyák, amelyek szerszám nélkül felszerelhetők. Formájuknak köszönhetően az anya teljesen besüllyed a munkadarabba.
Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
A mélyedés a DIN 74 F alaknak megfelelő legyen. Az anya szöge (α) nagyobb, mint a mélyedés szöge (90°), ily módon a rögzítőbordák rögzítő hatást fejtenek ki a süllyedésben. Minél mélyebbre csavarodik az anya, annál nagyobb a szorítóerő. Így megakadályozható, hogy a csatlakozás önállóan kioldódik.
Az S alak a 8.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Az L alak a 10.9 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Az S alak a 8.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Az L alak a 10.9 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.