text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kúpos anya
Kivitel 1
záróbordákkal
Alak
L
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
D=külső átmérő
35,9
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
10,5
D1
5,1
Rögzítési mód
süllyesztett furat
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Termékleírás
A Conu® kúpos anyák önrögzítő anyák, amelyek szerszám nélkül felszerelhetők. Formájuknak köszönhetően az anya teljesen besüllyed a munkadarabba.
Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
A mélyedés a DIN 74 F alaknak megfelelő legyen. Az anya szöge (α) nagyobb, mint a mélyedés szöge (90°), ily módon a rögzítőbordák rögzítő hatást fejtenek ki a süllyedésben. Minél mélyebbre csavarodik az anya, annál nagyobb a szorítóerő. Így megakadályozható, hogy a csatlakozás önállóan kioldódik.

Az S alak a 8.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Az L alak a 10.9 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought