Kúpos anya záróbordákkal acél Cink-nikkel bevonatú 07215-10-106
- Gyors szerelés ellentartó szerszám nélkül
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek
- A szereléskor ne forgassa együtt
- Az anya süllyesztése (sima felület)
Mennyiségi egység
0,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos anya
Kivitel 1
záróbordákkal
Alak
L
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
Cink-nikkel bevonatú
D=külső átmérő
14,7
G=menet / menethez
M6
H=Magasság
5,4
D1
1,5
Rögzítési mód
süllyesztett furat
UNSPSC Code
31161508
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
A Conu® kúpos anyák önrögzítő anyák, amelyek szerszám nélkül felszerelhetők. Formájuknak köszönhetően az anya teljesen besüllyed a munkadarabba.
Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
A mélyedés a DIN 74 F alaknak megfelelő legyen. Az anya szöge (α) nagyobb, mint a mélyedés szöge (90°), ily módon a rögzítőbordák rögzítő hatást fejtenek ki a süllyedésben. Minél mélyebbre csavarodik az anya, annál nagyobb a szorítóerő. Így megakadályozható, hogy a csatlakozás önállóan kioldódik.
Az S alak a 8.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Az L alak a 10.9 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Az S alak a 8.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Az L alak a 10.9 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.