text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Burkolat
Kivitel 1
furathoz
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyíláshoz
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
D=átmérő
29
H=Magasság
9
Alkalmas furathoz / belső hatszög kulcsnyíláshoz
14
D1
13,9
G
M16
H1
1,2
UNSPSC Code
31161502
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
A burkolatok alkalmazása a furatokhoz a megmunkáló térben csökkenti a felszerelési időt, mivel kevesebb idő kell a tisztításra, pl. ha hűtővíz gyűlt össze a csavarfejekben.
Anyag
Burkolat, alumínium.
Csavar, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Burkolat, feketére eloxált.
Felszerelés
Tolja be a burkolatot a furatba, ill. a hatszögű nyílásba és csavarozza fel csavarhúzóval, húzza meg addig, amíg a csavarfej és a burkolat homlokoldala egy szintbe kerül.
Előnyök
Roncsolásmentes újra felhasználható rendszer.
Megakadályozza a forgács és hűtő-kenőanyag lerakódását és felhalmozódását a csavarfejekben és a mélyedésekben.
Egyszerű és gyors szerelés és bontás. A minimumra csökkenti a hűtő-kenőanyag porlasztását sűrített levegő kifújásakor.
Egyedi igényre
Egyedi kivitelek és színek.
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought