Burkolat furathoz alumínium fekete eloxált 07160-10-02310
- Roncsolásmentes újra felhasználható rendszer
- Megakadályozza a forgács és hűtő-kenőanyag lerakódását és felhalmozódását a csavarfejekben és a mélyedésekben.
- Egyszerű és gyors szerelés és bontás.
Mennyiségi egység
8,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Burkolat
Kivitel 1
furathoz
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyíláshoz
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
D=átmérő
23
H=Magasság
8,3
Alkalmas
furathoz / belső hatszög kulcsnyíláshoz
10
D1
9,9
G
M12
H1
1
UNSPSC Code
31161502
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
A burkolatok alkalmazása a furatokhoz a megmunkáló térben csökkenti a felszerelési időt, mivel kevesebb idő kell a tisztításra, pl. ha hűtővíz gyűlt össze a csavarfejekben.
Anyag
Burkolat, alumínium.
Csavar, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Csavar, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Burkolat, feketére eloxált.
Felszerelés
Tolja be a burkolatot a furatba, ill. a hatszögű nyílásba és csavarozza fel csavarhúzóval, húzza meg addig, amíg a csavarfej és a burkolat homlokoldala egy szintbe kerül.
Előnyök
Roncsolásmentes újra felhasználható rendszer.
Megakadályozza a forgács és hűtő-kenőanyag lerakódását és felhalmozódását a csavarfejekben és a mélyedésekben.
Egyszerű és gyors szerelés és bontás. A minimumra csökkenti a hűtő-kenőanyag porlasztását sűrített levegő kifújásakor.
Megakadályozza a forgács és hűtő-kenőanyag lerakódását és felhalmozódását a csavarfejekben és a mélyedésekben.
Egyszerű és gyors szerelés és bontás. A minimumra csökkenti a hűtő-kenőanyag porlasztását sűrített levegő kifújásakor.
Egyedi igényre
Egyedi kivitelek és színek.
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.