text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cover
Version 1
for bores
Version 2
for hex socket
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
Component material
nitrile rubber
D=diameter
21
H=Height
6,5
D1
7,9
G
M10
H1
1
Suitable for bores / hex sockets
8
UNSPSC Code
31161502
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
Description

Termékleírás
A burkolatok alkalmazása a furatokhoz a megmunkáló térben csökkenti a felszerelési időt, mivel kevesebb idő kell a tisztításra, pl. ha hűtővíz gyűlt össze a csavarfejekben.
Anyag
Burkolat, alumínium.
Csavar, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Burkolat, feketére eloxált.
Felszerelés
Tolja be a burkolatot a furatba, ill. a hatszögű nyílásba és csavarozza fel csavarhúzóval, húzza meg addig, amíg a csavarfej és a burkolat homlokoldala egy szintbe kerül.
Előnyök
Roncsolásmentes újra felhasználható rendszer.
Megakadályozza a forgács és hűtő-kenőanyag lerakódását és felhalmozódását a csavarfejekben és a mélyedésekben.
Egyszerű és gyors szerelés és bontás. A minimumra csökkenti a hűtő-kenőanyag porlasztását sűrített levegő kifújásakor.
Egyedi igényre
Egyedi kivitelek és színek.
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak