Biztosítólemez nemesacél A2 fémtiszta 07590-02-2020
- Tartozékok a DIN 981-es hornyos anyákhoz
- A hornyos anyák biztosítása
Mennyiségi egység
2,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 5406
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
4
D=átmérő
20
Acélkulcs
1.4301
Alábbiakhoz
07590-01-1020
Alábbiakhoz
K2060.1020
D1
36
D2
26
E
4
F
18,5
S
1
UNSPSC Code
31161711
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
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A DIN 5406 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 981-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.