text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 5406
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
4
D=átmérő
15
Acélkulcs
1.4301
Alábbiakhoz
07590-01-1015
Alábbiakhoz
K2060.1015
D1
28
D2
21
E
4
F
13,5
S
1
UNSPSC Code
31161711
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
acél.

A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A DIN 5406 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 981-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought