text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 5406
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
10
D=átmérő
100
Acélkulcs
1.0503
Alábbiakhoz
07590-01-0100
Alábbiakhoz
K2060.0100
D1
142
D2
120
E
12
F
96,5
S
1,8
UNSPSC Code
31161711
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
acél.

A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A DIN 5406 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 981-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak