text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 5406
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=Width
8
D=diameter
70
D1
98
D2
85
E
8
F
66,5
S
1,5
Steel code
1.0503
Suitable for
07590-01-0070
Suitable for
K2060.0070
UNSPSC Code
31161711
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
Description

Anyag
acél.

A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A DIN 5406 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 981-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak