Biztosítólemez acél fémtiszta 07590-02-0035
- Tartozékok a DIN 981-es hornyos anyákhoz
- A hornyos anyák biztosítása
Sales unit
0,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 5406
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
5
D=átmérő
35
Acélkulcs
1.0503
Alábbiakhoz
07590-01-0035
Alábbiakhoz
K2060.0035
D1
57
D2
44
E
6
F
32,5
S
1,25
UNSPSC Code
31161711
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
Description
Anyag
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A DIN 5406 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 981-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.