Biztosítólemez acél fémtiszta 07590-02-0030
- Tartozékok a DIN 981-es hornyos anyákhoz
- A hornyos anyák biztosítása
Mennyiségi egység
0,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 5406
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
5
D=átmérő
30
Acélkulcs
1.0503
Alábbiakhoz
07590-01-0030
Alábbiakhoz
K2060.0030
D1
49
D2
38
E
5
F
27,5
S
1,25
UNSPSC Code
31161711
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
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A DIN 5406 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 981-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.