Biztosítógyűrű furathoz nemesacél fémtiszta 07331-201001
- Biztosító elemek furatokhoz
- Nagy tengelyirányú erők átvitele
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítógyűrű
Kivitel 1
furathoz
DIN
DIN 472
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
20
H=Magasság
1
A
4,2
Acélkulcs
1.4122
B
2,3
D2
21
D3
21,5
D4
11,2
D5
2
M
1,1
UNSPSC Code
31161712
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
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A DIN 472 biztosító gyűrűk axiálisan szerelt biztonsági elemek univerzális használatú furatokhoz. Képesek átvinni a gépelem (pl. gördülőcsapágy) és a horony, amelybe a gyűrű be van szerelve, között fellépő nagy tengelyirányú erőket.
Rajzi hivatkozás
1) Beépítési hely
2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.