text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítógyűrű
Kivitel 1
furathoz
DIN
DIN 472
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
75
H=Magasság
2,5
A
7,8
B
6,6
D2
78
D3
79,5
D4
58,6
D5
3
M
2,65
UNSPSC Code
31161712
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
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A DIN 472 biztosító gyűrűk axiálisan szerelt biztonsági elemek univerzális használatú furatokhoz. Képesek átvinni a gépelem (pl. gördülőcsapágy) és a horony, amelybe a gyűrű be van szerelve, között fellépő nagy tengelyirányú erőket.
Rajzi hivatkozás
1) Beépítési hely

2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak