Biztosítógyűrű furathoz acél fémtiszta 07331-241200
- Biztosító elemek furatokhoz
- Nagy tengelyirányú erők átvitele
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
0,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Circlip
Version 1
for bores
DIN
DIN 472
Product type
ring
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=For diameter
24
H=Height
1,2
A
4,4
B
2,6
D2
25,2
D3
25,9
D4
14,8
D5
2
M
1,3
UNSPSC Code
31161712
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
Description
Anyag
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A DIN 472 biztosító gyűrűk axiálisan szerelt biztonsági elemek univerzális használatú furatokhoz. Képesek átvinni a gépelem (pl. gördülőcsapágy) és a horony, amelybe a gyűrű be van szerelve, között fellépő nagy tengelyirányú erőket.
Rajzi hivatkozás
1) Beépítési hely
2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.