Biztosítógyűrű tengelyekhez acél foszfátozott 07330-281500
- Tengelyirányban felszerelhető elemek tengelyekhez
- Nagy tengelyirányú erők átvitele
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítógyűrű
Kivitel 1
tengelyekhez
DIN
DIN 471
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
D1=A következő átmérőhöz:
28
H=Magasság
1,5
A
4,7
B
3,2
D2
26,6
D3
25,9
D4
37,9
D5
2
M
1,6
UNSPSC Code
31161712
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
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A DIN 471 biztosító gyűrűk axiálisan szerelt biztonsági elemek univerzális használatú tengelyekhez. Képesek átvinni a gépelem (pl. gördülőcsapágy) és a horony, amelybe a gyűrű be van szerelve, között fellépő nagy tengelyirányú erőket.
Rajzi hivatkozás
1) Beépítési hely
2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.