text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítókorong
Kivitel 1
tengelyekhez
DIN
DIN 6799
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
rugóacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
5-7
D2=Horonyátmérő
4
H=Magasság
0,7
A
3,34
D3
9,3
M
0,74
Rögzítési mód
beszúrás
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
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A biztosító alátéteket egy tengely hornyában használják. A DIN 6799 szerint készültek és kisebb tengelyekhez alkalmasak.

Névleges méret = D2 horonyátmérő
Rajzi hivatkozás
1) befogatlan
2) befogott
Accessory
Biztosító gyűrű tengelyre DIN 6799 07332.
KL-biztosítók, acél 07332-05.
SL-biztosítók, acél 07332-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak