Biztosítókorong tengelyekhez nemesacél fémtiszta 07332-0901
- Egyszerű biztosító elem
- Tengely hornyában használatos
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítókorong
Kivitel 1
tengelyekhez
DIN
DIN 6799
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
10-14
D2=Horonyátmérő
9
H=Magasság
1,1
A
7,63
Acélkulcs
1.4122
D3
18,8
M
1,15
Rögzítési mód
beszúrás
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
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A biztosító alátéteket egy tengely hornyában használják. A DIN 6799 szerint készültek és kisebb tengelyekhez alkalmasak.
Névleges méret = D2 horonyátmérő
Névleges méret = D2 horonyátmérő
Rajzi hivatkozás
1) befogatlan
2) befogott
2) befogott
Accessory
Biztosító gyűrű tengelyre DIN 6799 07332.
KL-biztosítók, acél 07332-05.
SL-biztosítók, acél 07332-10.
KL-biztosítók, acél 07332-05.
SL-biztosítók, acél 07332-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.