Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A2 fémtiszta 07159-108X60
- Acél vagy nemesacél
Sales unit
1,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
tapped through thread
DIN
DIN 912
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M8
L=Length
60
SW=key width
6
DK
13
Grade
70
K
8
Kind of fastening
hexagon socket
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
Description
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.