text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
folytonos menet
DIN
DIN 912
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
B=Menethossz
100
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
100
SW=kulcsnyílás
6
DK
13
K
8
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak