Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél fémtiszta (fekete) 07159-06X100
- Acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
2,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
folytonos menet
DIN
DIN 912
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
B=Menethossz
100
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
100
SW=kulcsnyílás
5
DK
10
K
6
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.