Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél electro zinc-plated 07160-505X40
Sales unit
0,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
40
SW=key width
4
DK
8,5
Grade
10.9
K
5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
18
Ls
min.
14
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
M18 a DIN 912 megfelelő.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.