text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
100
SW=key width
14
DK
24
E
16
Grade
12.9
K
16
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
56
Ls min.
46
T
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
M18 a DIN 912 megfelelő.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak