text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
50
SW=key width
10
DK
18
Grade
12.9
K
12
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
5,25
Ls min.
0
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
M18 a DIN 912 megfelelő.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak