text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
félgömb fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Alak
B
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással és vállal
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
4
D1
13,6
K
3,3
Lg max.
16
Ls min.
11
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak