text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
félgömb fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Alak
B
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással és vállal
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
5
D1
17,8
K
4,4
Lg max.
12
Ls min.
5,75
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak