Csavar félgömb fejjel nemesacél A4 fémtiszta 07174-1605X20
- Kapható vállal vagy váll nélkül
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
félgömb fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Alak
A
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M5
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
3
DK
9,5
K
2,75
Lg
max.
2,4
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.