Csavar félgömb fejjel nemesacél A2 fémtiszta 07174-1104X12
- Kapható vállal vagy váll nélkül
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
0,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw
Version 1
rounded head
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Form
A
Form definition
with hexagon socket
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
L=Length
12
SW=key width
2,5
DK
7,6
Grade
70
K
2,2
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
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
Description
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.