Csavar félgömb fejjel acél galvanikusan horganyzott 07174-1505X30
- Kapható vállal vagy váll nélkül
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
félgömb fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Alak
A
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
30
SW=kulcsnyílás
3
DK
9,5
K
2,75
Lg
max.
8
Ls
min.
4
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Description
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.