Csavar félgömb fejjel acél fémtiszta (fekete) 07174-1310X25
- Kapható vállal vagy váll nélkül
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Screw
Version 1
rounded head
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Form
A
Form definition
with hexagon socket
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
25
SW=key width
6
DK
17,5
Grade
10.9
K
5,5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
4,5
Ls
min.
0
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.