text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
C-alátét
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nitridált és barnított
D2=Külső átmérő
65
G=menet / menethez
M11
H=Magasság
11,8
Acélkulcs
1.0760
B
15,5
D1
11
D3
14
F
3
L1
31,6
L2
23
L3
49
L4
31
Rögzítési mód
furat
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
1.0760 nemesíthető acél.
Kivitel
nitridált és barnított.
További információk
07520-14 nincs feltüntetve a hivatalos szabványlapon. Megfelelő süllyesztettfejű csavarokat lásd 07530.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak