C-alátét peremes csavarral 07520-01-90010
- Gyors és egyszerű működtetés
- Nemesített
Mennyiségi egység
17,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
C-alátét
Kivitel 1
peremes csavarral
B
32
C
24
D
8
E
8
F
6
G
M6
J
14
SW
5
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
Betétedzésű acél C-alátét.
Nemesíthető acél peremes csavar.
Nemesíthető acél peremes csavar.
Kivitel
Betétedzésű és barnított C-alátét.
Nemesített és barnított peremes csavar.
Nemesített és barnított peremes csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.