text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
DIN
DIN 6372
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
B=Résszélesség
37
D1=Belső átmérő
37
D2=Külső átmérő
100
G=menet / menethez
M36
H=Magasság
20
D3
75
L
2,5
Rögzítési mód
furat
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Balos jobbos recézett gomb
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak