Alátét edzett acél nemesített és barnított 07380-30
- A csavar teljes eltávolítása nélkül leszerelhető
Mennyiségi egység
39,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
DIN
DIN 6372
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
B=Résszélesség
31
D1=Belső átmérő
31
D2=Külső átmérő
90
G=menet / menethez
M30
H=Magasság
18
D3
65
L
2
Rögzítési mód
furat
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Balos jobbos recézett gomb
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.