C-Washer QT steel tempered, black oxidised 07380-05
- A csavar teljes eltávolítása nélkül leszerelhető
Mennyiségi egység
4,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
DIN
DIN 6372
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
B=Résszélesség
5,25
D1=Belső átmérő
5,25
D2=Külső átmérő
17
G=menet / menethez
M5
H=Magasság
5
D3
12
L
0,75
Rögzítési mód
furat
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) cross knurl
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.