Washer aluminium anodised 07320-220
- Nagyobb szilárdság
- Fokozott erőigényekhez
Mennyiségi egység
10,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Washer
DIN
DIN 6340
Form definition
turned
Product type
washer
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
D1=Internal diameter
21
D2=Outside diameter
50
G=thread / for thread
M20
H=Height
6
Kind of fastening
bore
for
screw
M20
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
Material
Steel or EN AW-7022
Version
Stamped steel: pressed flat and tempered to 1200-1400 N/mm², black.
Turned steel: black oxidised.
Turned aluminium: anodised.
Turned steel: black oxidised.
Turned aluminium: anodised.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.