text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Washer
DIN
DIN 6340
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
tempered
D1=Internal diameter
31
D2=Outside diameter
68
G=thread / for thread
M30
H=Height
10
Kind of fastening
bore
Version
steel
for screw
M30
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
Description

Anyag
Acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
Acél: sajtolt, síkrapréselt és nemesített 1200–1400 N/mm² szilárdságra, fekete.
Acél, esztergált, barnított.
Alumínium, esztergált, eloxált.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak