Washer steel tempered 07320-14
- Nagyobb szilárdság
- Fokozott erőigényekhez
Sales unit
0,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Washer
DIN
DIN 6340
Product type
washer
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered
D1=Internal diameter
15
D2=Outside diameter
40
G=thread / for thread
M14
H=Height
5
Kind of fastening
bore
Version
steel
for
screw
M14
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
Description
Anyag
Acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
Acél: sajtolt, síkrapréselt és nemesített 1200–1400 N/mm² szilárdságra, fekete.
Acél, esztergált, barnított.
Alumínium, esztergált, eloxált.
Acél, esztergált, barnított.
Alumínium, esztergált, eloxált.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.